1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori per il controllo del movimento
  4. Sistemi per la valutazione di impulsi
  5. Monitoraggio sicuro dell'arresto

Sistemi per la valutazione di impulsi - Monitoraggio sicuro dell'arresto

Sistemi per la valutazione di impulsi - Monitoraggio sicuro dell'arresto



Monitoraggio sicuro dell'arresto

Il controllore di arresto DA è un sistema di analisi impulsi per il riconoscimento sicuro della decelerazione o dell'arresto. Riceve gli impulsi dei sensori collegati che fungono da generatori agli ingressi e calcola la frequenza risultante. Grazie a un confronto continuo della frequenza di ingresso (valore reale) e del punto di commutazione (valore nominale), il dispositivo riconosce rapidamente quando la velocità impostata scende sotto il minimo o un arresto.
Il controllore di arresto è utilizzato per esempio per rilevare se parti rotanti dell'impianto, per esempio azionamenti, motori o alberi, nel frenare si sono fermate. In questo modo è possibile evitare in modo sicuro e affidabile danni alle persone e agli impianti.