1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori per il controllo del movimento
  4. Sistemi per la valutazione di impulsi
  5. Monitoraggio sicuro della velocità

Sistemi per la valutazione di impulsi - Monitoraggio sicuro della velocità

  • Parametrizzazione semplice tramite selettore
  • Utilizzo delle più diverse camme
  • Funzioni di monitoraggio attivabili e disattivabili
  • Funzionamento affidabile con temperature ambiente estreme fino a -40°C
  • Corpo dalla forma di dimensioni ridotte

Sistemi per la valutazione di impulsi - Monitoraggio sicuro della velocità



Monitoraggio sicuro della velocità

I controllori di velocità DD110S e DD111S sono stati sviluppati per il monitoraggio rilevante ai fini della sicurezza della velocità massima. Troviamo esempi tipici negli impianti a carosello o nelle centrifughe. Il controllore di velocità DD111S è stato realizzato appositamente per le basse velocità delle centrali eoliche.
I due controllori di velocità sono adatti anche per il modo operativo "velocità ridotta", per es. delle macchine utensili.
I controllori di velocità sono certificati secondo la norma EN 62061 / SIL 3 e la norma EN ISO 13849-1 Cat. 4 / PL e. Ciò vale anche per l'utilizzo di sensori standard non rilevanti ai fini della sicurezza come generatori di impulsi.
Una volta attivata, l'uscita di sicurezza può essere resettata manualmente o automaticamente.