You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori per il controllo del movimento
  4. Sistemi per la valutazione di impulsi
  5. Monitoraggio della velocità, a 1 canale

Sistemi per la valutazione di impulsi - Monitoraggio della velocità, a 1 canale

  • Utilizzo semplice e intuitivo
  • Rilevamento della velocità tramite sensori standard

Sistemi per la valutazione di impulsi - Monitoraggio della velocità, a 1 canale


Monitoraggio della velocità, a 1 canale

I controllori di velocità a un canale servono per monitorare frequenza, regime di rotazione e velocità.
Le uscite di commutazione programmabili comunicano con affidabilità il superamento per eccesso o per difetto dei valori nominali impostati. Ne è un esempio tipico il monitoraggio della velocità dell'albero motore su un nastro trasportatore. LED ben visibili visualizzano gli stati di commutazione e di esercizio.
La gamma di ifm comprende prodotti con o senza display, con uscite analogiche, uscite relè o transistor.