1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori per il controllo del movimento
  4. Sistemi per l'analisi dei segnali standard
  5. Display con funzione di monitoraggio

Sistemi per l'analisi dei segnali standard - Display con funzione di monitoraggio

  • Display a LED a 6 digit, ben leggibile
  • Versioni in AC o DC
  • Affidabile monitoraggio di sensori con segnali standard analogici
  • Valori visualizzati scalabili e combinazioni di segnale
  • Uscita di commutazione per il monitoraggio affidabile di valori limite


Display con funzione di monitoraggio

Il display multifunzionale serve per visualizzare grandezze fisiche che si possono dedurre dai segnali standard analogici. La funzione del prodotto può essere adeguata alla rispettiva applicazione impostando vari parametri.
I due ingressi analogici possono essere scalati l'uno indipendente dall'altro e indicati singolarmente o connessi. Questo consente per esempio la configurazione come visualizzazione della pressione differenziale oppure come visualizzazione percentuale.
Anche le due uscite di commutazione si possono regolare in modo indipendente l'una dall'altra. Per esempio, è possibile regolare il riempimento automatico di un serbatoio con una pompa.
Il display può essere montato comodamente negli involucri o nei quadri elettrici.