1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori per il controllo del movimento
  4. Sistemi per l'analisi dei segnali standard
  5. Commutatori del valore limite a due canali

Sistemi per l'analisi dei segnali standard - Commutatori del valore limite a due canali

  • Due ingressi di corrente analogici
  • Due valori limite controllabili con relè di uscita separati
  • Numerose funzioni di monitoraggio parametrizzabili
  • Display OLED luminoso, ben leggibile
  • Ampio campo della temperatura di esercizio

Sistemi per l'analisi dei segnali standard - Commutatori del valore limite a due canali



Commutatori del valore limite a due canali

Il monitoraggio del valore limite di flusso, pressione, temperatura o livello è un requisito importante in numerosi processi industriali per il funzionamento affidabile di impianti e macchine. In tutti i motori, le pompe e le trasmissioni raffreddati ad olio il monitoraggio della differenza di temperatura tra mandata e ritorno serve per riconoscere tempestivamente l'usura. Il monitoraggio della pressione differenziale sui filtri consente di trarre conclusioni sul grado di sporco di un filtro.
I commutatori del valore limite sono programmabili e servono per analizzare i segnali standard analogici forniti dai sensori o dai trasmettitori.
Le varie opzioni di parametrizzazione permettono una regolazione conforme alla rispettiva applicazione.