1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori per il controllo del movimento
  4. Sensori di inclinazione
  5. A 2 assi con interfaccia CAN

Sensori di inclinazione - 2 assi con interfaccia CAN

  • Misurazione precisa degli angoli d'inclinazione nell'asse X e Y
  • Alta precisione di misura su tutto il campo angolare in due assi
  • Apprendimento del punto zero, direzione di conteggio e frequenza limite impostabili
  • Corpo compatto e robusto
  • Interfaccia CAN efficiente per varie funzioni di comunicazione


A due assi con interfaccia CAN

Spesso l'orientamento orizzontale delle macchine o delle parti delle macchine sono un requisito importante per il funzionamento in sicurezza.
I sensori di inclinazione servono per esempio per il rilevamento dell'angolo e della posizione di macchine mobili. Tipiche applicazioni dei sensori di inclinazione a due assi sono l'orientamento di piattaforme di lavoro o il livellamento di gru mobili o escavatori. A livello industriale, servono per esempio per il rilevamento automatico di pannelli solari. Alcuni tipi si possono utilizzare anche per il monitoraggio delle vibrazioni a 3 assi, per es. per le vibrazioni strutturali e della torre.
I sensori di inclinazione hanno un'elevata precisione di misurazione per tutto il campo angolare con angoli d'inclinazione in direzione X e Y. Sono disponibili con interfaccia CAN oppure IO-Link.