1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori di inclinazione

Sensori di inclinazione

  • Varianti con funzionamento statico e dinamico
  • Disponibili campi angolari fino a 360°
  • Versioni a 1 o 2 assi
  • Diverse tipologie con massima classe di protezione (fino a IP69K)
  • Uscita del segnale a seconda del tipo di sensore tramite diverse interfacce

Sensori di inclinazione

L'orientamento in orizzontale è un presupposto importante per il funzionamento sicuro di macchine e impianti.
I sensori di inclinazione servono per il rilevamento assoluto dell'angolo e della posizione di macchine mobili poiché misurano l'angolo dell'oggetto corrispondente in rapporto alla forza di gravità.
Per il montaggio non sono necessarie complesse connessioni meccaniche, ragione per cui è molto semplice integrare i sensori nella rispettiva applicazione.
ifm fornisce sensori di inclinazione in diverse versioni, con campi di misura e classi di precisione a seconda delle richieste.
I dispositivi sono inoltre disponibili con diverse opzioni dell'uscita, come ad es. CANopen, J1939 e IO-Link.