1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori per il controllo del movimento
  4. Sensori di velocità
  5. Controllori di velocità compatti per zone potenzialmente esplosive

Sensori di velocità - Controllori di velocità compatti per zone potenzialmente esplosive

  • Per applicazioni in zone potenzialmente esplosive
  • Semplice impostazione dei parametri sul prodotto
  • Modalità teach per risparmiare tempo e costi per la messa in funzione
  • Per il collegamento diretto ad un PLC
  • 2 in 1: analisi della velocità e sensore in un corpo compatto

Sensori di velocità - Controllori di velocità compatti per zone potenzialmente esplosive



Controllori di velocità compatti per zone potenzialmente esplosive

In molte applicazioni industriali, gli azionamenti devono essere monitorati in merito a regime di rotazione o arresto. Nelle zone potenzialmente esplosive, con i sensori di velocità è possibile rilevare con affidabilità arresto, superamento per eccesso o per difetto del regime di rotazione di attuatori e rottura nastro dei nastri trasportatori.
I controllori di velocità compatti della serie DI riuniscono il rilevamento e il monitoraggio della velocità in un solo prodotto. La testa del sensore lavora secondo il principio di un sensore induttivo. Il sensore rileva le superfici di azionamento metalliche su una parte rotante della macchina, per es. su ruote dentate o alberi a camme. L'amplificatore di controllo integrato converte queste informazioni in regime di rotazione.
La velocità nominale è semplice da impostare sul prodotto tramite potenziometro o premendo tasti.
I prodotti si possono utilizzare secondo il gruppo II, categoria 3D, zona 22 (polveri non conduttrici).