You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori per il controllo del movimento
  4. Encoder
  5. Encoder incrementali senza display

Encoder incrementali senza display

  • Versioni come albero pieno con clamping flange e Synchro flange oppure come albero cavo
  • Risoluzione da 2 a 10.000 impulsi
  • Uscita cavo utilizzabile in modo assiale o radiale
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche

Encoder incrementali senza display


Encoder incrementali

Gli encoder incrementali trasmettono, per ogni rotazione, un numero di impulsi esattamente definito. Questi corrispondono ad una misura per l'angolo o il percorso effettuato. In base allo spostamento di fase dei due segnali A e B spostati di 90°, è possibile analizzare il senso di rotazione.