1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di posizione
  4. Sistemi di segnalazione per valvole e attuatori
  5. Sensori per valvole

Sensori per valvole

  • Segnalazione della posizione per valvole singole, a sfera doppie e a membrana
  • Uscite di commutazione da posizionare liberamente: valvola aperta / chiusa, sollevamento sede
  • Sostituto per tre generatori di segnale digitali
  • Risoluzione di 0,2 mm per tutto il campo di misura
  • Programmazione delle posizioni della valvola premendo i pulsanti


Sensori per valvole a sollevamento

Il sensore per valvole serve per fornire un segnale di risposta affidabile in merito alle posizioni sulle valvole con azionamento lineare. Il sensore segnala fino a tre importanti posizioni delle valvole al sistema di controllo: valvola aperta, valvola chiusa e una qualsiasi posizione intermedia, ad es. per il sollevamento della sede.
L'elevata risoluzione della corsa consente, inoltre, di rilevare l'usura delle guarnizioni dei piattelli delle valvole, permettendo così una manutenzione orientata allo stato. Gli intervalli di manutenzione possono essere quindi adeguati all'usura reale, per aumentare la durata di esercizio e la disponibilità.
Grazie all'uso del sensore per valvola non è necessario il complesso montaggio di più rilevatori di posizione singoli.
I punti di commutazione si possono regolare con facilità premendo tasti. In questo modo viene meno la lunga regolazione meccanica in funzione delle relative posizioni della valvola. Non occorre più tener conto delle tolleranze di montaggio o delle distanze di commutazione.
LED segnalano tre possibili posizioni della valvola.
Il sensore per valvole è disponibile con uscite di commutazione, uscita analogica o ASi.