1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di posizione
  4. Sensori della distanza
  5. M18 Cube con corpo di metallo

Sensori di distanza - M18 Cube con corpo di metallo

  • Piccole dimensioni compatte con filettatura M18 standard e tecnologia a tempo di volo PMD
  • Sensori con classe di protezione laser 1, ad es. per l'industria automobilistica
  • Visualizzazione e impostazione del valore della distanza tramite IO-Link e display a 2 colori sul dispositivo
  • Semplice impostazione con 3 pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link