1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di posizione
  4. Sensori capacitivi
  5. Con indicazione del segnale per punto di commutazione

Sensori capacitivi - Con indicazione del segnale per punto di commutazione

Sensori capacitivi - Con indicazione del segnale per punto di commutazione



Sensori capacitivi - Con indicazione del segnale per punto di commutazione

I sensori capacitivi rilevano materiali sfusi o liquidi attraverso le pareti non metalliche di contenitori. Grazie a una rampa di 12 LED è possibile impostare in modo intuitivo il punto di commutazione in funzione dell'applicazione. Con una regolazione ottimale, il punto di commutazione è indicato dal LED illuminato al centro della rampa. Il numero dei LED verdi accesi intorno al punto di commutazione è un indicatore della sicurezza del punto di commutazione. Depositi, cambiamenti del materiale ecc. vengono visualizzati direttamente sul sensore e l'operatore può adeguare il punto di commutazione con esattezza, se necessario. È possibile quindi rilevare ed eliminare per tempo un'anomalia nella sua fase iniziale. Ciò riduce al minimo il rischio di guasti o disattivazioni.
La parametrizzazione si esegue direttamente con i pulsanti sul sensore o con interfaccia IO-Link mediante interfaccia USB E30396 o Memory Plug E30398. Il software LINERECORDER SENSOR permette di visualizzare i valori letti del sensore nonché eseguire una parametrizzazione online e offline. La visualizzazione dei valori letti concreti consente di definire i limiti di tolleranza per il punto di commutazione impostato.