1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di posizione
  4. Sensori induttivi
  5. Applicazione con temperatura ambiente elevata fino a 180°C

Sensori induttivi - Applicazione con temperatura ambiente elevata fino a 180 °C

  • Per applicazione in un campo di temperatura fino a 180° C
  • Per applicazioni nell’industria siderurgica e del vetro
  • Sensore e amplificatore di controllo in un unico corpo
  • Vasta scelta di varianti
  • Cavo lungo in silicone per la disposizione dei morsetti in una zona non critica

Sensori induttivi - Applicazione con temperatura ambiente elevata fino a 180 °C