Hygienischer Durchflusssensor mit IO-Link
Hygienischer Radar-Füllstandsensor mit IO-Link
Digitale Input-Module für PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT und Modbus TCP
Präzise Durchflussmessung von Wasser und Reinstwasser
Sie ergänzen Sensoren um nützliche Funktionen
Sichere Kommunikation zwischen Anbaugerät und Zugmaschine
Erfasst kleinste Objekte mit höchster Präzision
Trennung von Automatisierungs- und IT-Netz schützt die Anlage vor unbefugtem Zugriff von außen
Spannungsversorgung aus dem Signal
Gewohnte Signalisierung mittels frei konfigurierbaren LEDs
Ermöglicht die zentrale Einsatz- und Wartungsplanung global eingesetzter mobiler Arbeitsmaschinen
Induktive Sensoren für hochpräzise Inline-Qualitätssicherung
Auswertung verschiedener Codes und Texte in einem einzigen Bild
moneo configure free – smartes IO-Link Management
Für zyklische Schwingungs- und Temperaturüberwachung auch an schwer zugänglichen Stellen
Füllstand kapazitiv und wartungsfrei messen
Geeignet für Stromversorgung von IO-Link-Mastern
Lichtstarkes Display für beste Lesbarkeit auch bei Tageslichteinstrahlung
Hohe Reichweiten und weiter Temperaturbereich
Hindernis- und Freiraumerkennung zur Wegplanung autonomer Fahrzeuge
Leistungsstarkes Multitalent für den Schaltschrank
KI-basiertes System unterstützt bei Montage- und Verpackungstätigkeiten
Antenne, Auswerteeinheit und Switch in einem Gerät beschleunigen die Installation
Millimetergenaue Füllstandmessung bis zu 10 Meter
Übersichtliche Darstellung von Bildern und Daten der Vision-Sensoren auf einem Dasboard
Sichere Prozessqualität durch kontinuierliches Montoring der konturnahen Temperierung
2 in 1: Drehzahlauswertung und Sensor in einem kompakten Gehäuse
Nur 1 Sensor für 2 Endlagen bei Kurzhubzylindern
Millimetergenaue Abstandsmessung mittels PMD-Lichtlaufzeitmessung
Für den Austausch von CAN-Daten zwischen Maschinen per WLAN oder Bluetooth