You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States

Reconnaissance d'objets O2D

Reconnaissance d’objet de forme définie.

Reconnaissance d'objets pour le contrôle d'assemblage, de production et de qualité.

L'œil électronique
Le détecteur de contours efector dualis permet de nombreuses applications, du contrôle de présence, de position et d'orientation, opérations de tri et de comptage jusqu'à l'assurance qualité.

L'utilisateur peut créer très facilement un modèle de l'objet à contrôler avec des pièces correctes et non correctes, en quelques étapes à l’aide d’un logiciel de paramétrage.

La reconnaissance de l'objet, indépendante de l'orientation, compare l'objet à reconnaître avec la référence mémorisée et transmet à l’API le diagnostic « correct / non correct » ainsi que sa position et son orientation.

Le capteur peut gérer jusqu'à 32 applications avec 24 modèles par application. Dans l'image à gauche, le détecteur de contours vérifie le diamètre correct des perçages sur un disque de frein.

Flexible
Contrôle de contours indépendant de l'orientation. 32 scénarios avec 24 objets différents peuvent être mémorisés dans l'appareil.

Fiable
Même en cas de conditions de lumière ou d'arrière-plans changeants, le capteur détecte les géométries réglées de manière fiable aux distances proches et éloignées.

Sûr
Protection par mot de passe contre l'accès non autorisé.

Tout en un clin d'œil
Versions avec des angles d’ouverture différents pour des tailles du champ de vue différentes en mode réflexion directe ou avec backlight.

Eclairage
Eclairage intégré et / ou externe.

Documentation complète
Vastes options de service avec fichier statistique et mémoire d'images.

 

Contrôle de présence en montage automatisé : Dans cette application, trois clips pour carrosserie sont positionnés sur une tôle. Les pièces manquantes sont identifiées par la recherche du contour de plusieurs clips. Toutes les applications délicates avec des détecteurs optiques classiques ou trop onéreuses avec des caméras sont maintenant réalisables simplement et pour un faible budget avec efector dualis.

 

Dans des lignes d'alimentation automatiques comme par ex. bols vibrants, le capteur de vision O2D contrôle la position correcte de petites pièces ; les pièces défectueuses sont rejetées.

 

Contrôle de présence ou d'intégralité pour des étapes de montage manuelles ou automatisées. Vous avez le choix : tailles du champ de vue de 14 x 20 mm jusqu'à 960 x 1280 mm. Les objets peuvent également être détectés indépendamment de la position, comme ici le collier, par exemple.

 

Portée de travail / tailles du champ de vue