You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States

Capteurs pour la mesure d'huiles

Détecteur
Boîtier
Plage de mesure Section Température
du fluide
Tenue
en pression
Propriétés
SB
0,3...
200 l/min
G 3/4...
G 1/2
-10...100 °C 100 bar • courbe caractéristique spécifique à l'huile
SBG
0,2...
200 l/min
1/2"...
1 1/2"
-10...100 °C 40 bar • mesure de température intégrée
SBT
0,3...
50 l/min
Rp 3/4 10...180 °C 25 bar • pour des températures élevées
SBU
0,3...
75 l/min
G 1/2 0...60 °C 200 bar • pour le refroidissement à l'intérieur du foret
SU
0,1...
200 l/min
G 3/4...
G 1/4
-10...80 °C 16 bar • mesure de température intégrée
SA
3...
300 cm/s
13...400mm -20...100 °C 100 bar • mesure relative
• changement de couleur (rouge/vert) réglable