You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States

Capteurs pour mesurer des gaz

Capteur
Boîtier
Plage de mesure Section Température
du fluide
Tenue
en pression
Propriétés
SD 0,04...
28.000 m³/h
DN8...DN250 0...60 °C 16 bar • pour la mesure de la consommation d'air comprimé
SA
3...
300 cm/s
13...400mm -20...100 °C 100 bar • mesure relative
• changement de couleur (rouge/vert) réglable
SI
3...
100 cm/s
13...200mm -25...80 °C 300 bar • mesure relative
SL
100...
3000 cm/s
> 50mm -10...50 °C 1 bar • mesure relative
• contrôleur de débit d'air