You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Ecran de démarrage

Compteur d'air comprimé 4 en 1

Des économies de coûts grâce à un capteur « tout-en-un »

Le nouveau compteur d'air comprimé thermique se distingue par sa polyvalence. Ce n’est pas seulement un capteur de débit mais c’est aussi un capteur de température et de pression. Ainsi, l'utilisateur peut lire simultanément quatre valeurs process (débit, pression, température et totalisateur) pour optimiser sa production. L'intégration de plusieurs paramètres de mesure dans un seul capteur économise non seulement des coûts considérables en terme de matériel (capteur de pression, capteur de température, câblage, cartes d'entrée), mais également des coûts d'installation et de maintenance.


Les avantages

• fiabilité du process grâce à la surveillance de la pression, de la température et du débit volumique verdrahtungsaufwand

• réduction des coûts grâce à la surveillance d'énergie, de fuites et une maintenance basée sur les processus de l'installation de filtrage

• gain de temps grâce à un câblage, une maintenance et une installation réduits

Mesure de débit

Surveillance de l'air comprimé en un coup d'œil pour augmenter l'efficacité énergétique

L'intégration du compteur d'air comprimé SD, lors de la maintenance des installations existantes ou dans des nouvelles unités, apporte des avantages supplémentaires. Désormais, les valeurs de process de l'air comprimé utilisé dans l'industrie peuvent être surveillées efficacement dans les réseaux d'air comprimé via l'afficheur TFT intégré. Quatre présentations graphiques différentes, paramétrables individuellement, sont disponibles pour l'affichage. Les valeurs process peuvent également être transmises via IO-Link.

Grâce à la surveillance précise du débit par le débitmètre SD, les fuites peuvent être détectées, ce qui permet de faire des économies d'énergie. En outre, la répétabilité élevée de l'appareil permet d'imputer avec exactitude les coûts de l'air comprimé à la chaîne de production et d'optimiser les calculs de coûts des produits.

Mesure de pression

Surveillance efficace de la pression de service

La mesure de pression intégrée permet de surveiller, de façon optimale, la chute de pression sur les installations de filtration encrassées ainsi que la pression de service générale du circuit d'air comprimé. Ces données sont très importantes, si l’installation comprend des actionneurs qui fonctionnent à 5 bar au lieu des 6,3 bar optimaux, la vitesse de déplacement de ceux-ci sera réduite de 25 %, d’où une productivité en baisse. Une pression de service excessive ne génère pas non plus de gain de performance, mais plutôt une consommation accrue d'air comprimé et une plus grande usure de l'installation.

Mesure de température

Diminution de fluctuations qualitatives par une mesure de température

La mesure de température intégrée permet de surveiller des processus qui dépendent de la température, comme par exemple les processus de séchage, et de garantir la qualité de la production. Le compteur d'air comprimé SD contribue donc à l'augmentation de la fiabilité du process.

La base d'un système complet de gestion de l'énergie
selon DIN EN ISO 50001


Selon la directive européenne sur l'efficacité énergétique DIN EN ISO 50001, tous les États membres se sont engagés à réaliser des économies d'énergie.
Une condition préalable pour obtenir des réductions de taxe sur l'énergie est la mise en œuvre d'un système de gestion de l'énergie. La norme nécessite l’enregistrement des étalonnages des instruments de mesure pour assurer l’exactitude et la répétabilité des données mesurées.
L’utilisation du nouveau compteur d'air comprimé SD avec des étalonnages DAkkS réguliers constitue la base optimale pour un système fiable de gestion de l'énergie.

Certificats de calibrage

Calibrage ISO SD(référence de commande ZC0020)

  • Etabli par le fabricant
  • Langues : allemand / anglais
  • Valable pour l'article / les articles spécifié(s) et doit être demandé lors de la commande du capteur. Une commande ultérieure n'est possible que si l'appareil est retourné.

Calibrage DAkkS capteurs de débit 6 points de calibrage (référence de commande ZC0075)

  • Répondant aux exigences selon DAkkS (organisme d'accréditation allemand)
  • Langue : allemand / anglais
  • Calibrage, 6 valeurs de débit (selon le diamètre nominal)
  • Valable pour l'article / les articles spécifié(s) et doit être demandé lors de la commande du capteur. Une commande ultérieure n'est possible que si l'appareil est retourné.

Logiciel LR DEVICE pour une configuration facile

Le logiciel LR DEVICE permet un paramétrage facile et rapide à l'aide du maître IO-Link. Le compteur d'air comprimé thermique peut être paramétré en ligne ou hors ligne dans une représentation claire. Les paramétrages existants peuvent être transmis à plusieurs appareils. Cela réduit le temps d'installation.

Intégration dans le système de commande à l'aide de Startup Packages

Téléchargement à titre gratuit :

- programmes d'exemple et blocs de programme (Step7, TIA, RS Logix) - Lire et écrire des données process - Raccordement à ProfiNet, Ethernet und EtherCat - Fichiers de description de l'appareil pour la mise en service de l'API (GSDML, ESI, EDS) - Notices d'utilisation