You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Capteur de conductivité LDL
  3. Sélecteur de produit

Capteurs LDL: Sélecteur de produit

La famille LDL comporte deux versions:

  • Le LDL100, avec une étendue de mesure de 100µS/cm…15mS/cm. Les fluides ayant une conductivité supérieure à 15mS/cm ne peuvent pas être mesurés, mais le capteur peut être utilisé pour la différenciation par rapport à un fluide à l’intérieur de l’étendue de mesure.
  • Le LDL2xx, avec une étendue de mesure de 100µS/cm…1S/cm.

Sélecteur selon le fluide / la conductivité

1. conductivité (µS/cm): 2. eau ultra-pure, 3. eau pure, 4. eau sanitaire, 5. eau potable, 6. bière, 7. lait, 8. jus de fruits, 9. acide phosphorique (1%), 10. hydroxyde de sodium (1%), 11. acide sulfurique (1%), 12. acide chlorhydrique (1%), 13. hydroxyde de sodium (5%)

Sélecteur selon l’application

Application


LDL100



LDL200



LDL201

Transition de phases (par ex. eau de rinçage / produit)
Différenciation / validation de produit
Surveillance des fuites (par ex. échangeurs de chaleur)
Qualité de l’eau (au-dessus de 100 µS / cm)
Concentration de produits chimiques dans le processus NEP
Salinité