You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Capteur de conductivité LDL
  3. Conditions de montage

Capteurs LDL: Conditions de montage

Pour le fonctionnement correct, il faut respecter certaines directives.

Montage

Monter de préférence le capteur dans un tuyau ascendant pour garantir que le tuyau soit plein. Si le capteur est installé dans un tuyau horizontal, il doit l’être à un angle maximal de 45° par rapport à l’horizontale, pour éviter l’influence des bulles d’air et des dépôts.

Pour le LDL2xx, la voie de mesure doit être orientée parallèlement à la direction de l’écoulement. Une marque de direction est gravée au laser sur le boîtier du capteur et indique l’orientation correcte dans le tuyau

Diamètres nominaux des tuyaux / adaptateurs recommandés

Diamètres nominaux des tuyaux
LDL100

LDL200

LDL201
1" / DN25
E43306

Adaptateur process
Non recommandé Non recommandé
1,5" / DN38
E43310
Raccord à souder


E43307

Adaptateur process
Non recommandé Non recommandé
≥2" / DN50
E33229

Adaptateur process

E33309
Adaptateur clamp
E33213 Adaptateur pour tuyau à lait

E30130

Raccord à souder