You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Cas d’utilisation / Exemples d’application
  3. Rapport d'application SFH

Rapport d'application : SFH optimise son usine avec des solutions IO-Link d'ifm

SFH conçoit et réalise des équipements fluides et de traitement des copeaux d'usinage. SFH collabore avec ifm depuis de nombreuses années et a décidé d'installer des capteurs et des maîtres IO-Link sur ses machines pour profiter de tous les avantages qu'IO-Link présente : paramétrage simple, remplacement rapide, maintenance à distance et économie importante lors du câblage.

La société qui a été fondée en 1981 à Saint-Etienne mise sur une activité verte en pleine croissance : Les squelettes issus de l'emboutissage sont broyés, essorés puis compactés. Le liquide de coupe est, lui, réinjecté dans les machines-outils. SFH est présent dans les industries aéronautique, automobile et cosmétique. Depuis 20 ans, ifm est le fournisseur le plus important de SFH et collabore étroitement avec l'entreprise lors du développement de ses machines.

En 2017, SFH a décidé de faire évoluer ses machines et d'optimiser l'automatisation : L'accent était mis sur la production numérique et les solutions de l'industrie 4.0. A cette fin, SFH utilise des capteurs et maîtres IO-Link d'ifm.

Les détecteurs de distance optiques O1D120 et O5D100 sont utilisés pour mesurer et vérifier le niveau des copeaux métalliques et d'autres déchets machines à traiter. Le système hydraulique de l'usine a été équipé de capteurs de pression PN7 et capteurs de température TA.

Pour les détecteurs inductifs IFT200 , SFH utilise des modules IO-Link du type AL2401. Des modules du type AL2330 sont utilisés pour commander l'îlot de vannes. De plus, SFH utilise les codeurs ROP avec IO-Link. SFH gère l'usine avec le logiciel ifm LR DEVICE qui permet d'avoir une vue d'ensemble de tous les capteurs. Les capteurs peuvent visualiser les informations collectées et être paramétrés à distance.. Ceci permet une maintenance préventive conditionnelle des machines.

En équipant toutes les machines d'IO-Link, SFH bénéficie de beaucoup d'avantages. Le câblage et la mise en route des machines prennent 30% moins de temps qu'auparavant. Les données de chaque capteur sont lues. Ceci constitue une simplification considérable de la maintenance et du diagnostic à distance. De plus, IO-Link augmente la flexibilité : Le remplacement des capteurs et actionneurs est beaucoup plus facile. Les paramètres nécessaires sont automatiquement sauvegardés dans le maître IO-Link et transmis au nouvel appareil.