You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Avantages d'IO-Link
  3. Intégration dans le système
  4. Paramétrage

Paramétrage de capteurs avec IO-Link

Paramétrage avec LR DEVICE

Un logiciel pour le paramétrage clair et standardisé en ligne et sur place de capteurs, actionneurs et maîtres avec Interface IO-Link. Les appareils raccordés peuvent être automatiquement identifiés et les IODD importés. Grâce à une représentation claire des paramètres réglables, la fonction de l'appareil peut être facilement déterminée. Les paramétrages peuvent être mémorisés et transférés.

Les valeurs process peuvent être archivées sous forme de fichiers pdf à des fins de documentation et sont présentées graphiquement pendant la mise en service. Ceci facilite à l'utilisateur l'optimisation des paramètres pour assurer un bon fonctionnement de l'installation.

  • Paramétrage facile par maître IO-Link
  • Représentation claire
  • Paramétrages transférables
  • Importation directe des IODD de la base de données IODD Finder (connexion Internet nécessaire)

LR DEVICE dans une vidéo « How to »

Visualisez les fonctions de base de LR DEVICE dans cette vidéo « How to » sur Youtube.

Logiciel