1. Page d'accueil
  2. Capteur 3D intelligent O3D
  3. Applications
  4. Dimensionnement

Capteur 3D intelligent O3D – Dimensionnement

Dimensionnement avec le capteur 3D intelligent O3D

Utilisant la technologie innovatrice du temps de vol, le nouveau capteur 3D évalue les dimensions des marchandises. Via des valeurs de seuil, il signale par ex. si des paquets sont trop gros pour l’emplacement où on souhaite les ranger.

  • Dimensionnement sans contact d'objets rectangulaires comme par ex. cartons, colis...
  • Evaluation des dimensions, de l’orientation et de la position du colis.
  • Fournit la hauteur, la largeur et la longueur pour le calcul de l’encombrement et du volume.
  • Fournit des paramètres de qualité pour détecter des colis endommagés ou déformés.
  • Communication T.O.R ou/et via Ethernet.

La révolution en intralogistique

Pour une simple palette, un bureau de poste, un hall de stockage, ou un centre de logistique ou de distribution : le volume des emplacements de stockage utilisable définit la capacité et les coûts. C’est une bonne raison d'assurer la meilleure utilisation possible de l'espace nécessaire dès l'approvisionnement.

Utilisant la technologie innovatrice du temps de vol, le nouveau capteur 3D évalue les dimensions des marchandises. Via des valeurs de seuil, il signale par ex. si des paquets sont trop gros pour l’emplacement où on souhaite les ranger. Pour les WMS (Warehouse Management System) ou les systèmes ERP (Enterprise Resource Planning), l'O3D fournit la taille, l'orientation et la position des objets. Les données sont aussi utilisées pour faire un picking de robot, du tri, de l'aiguillage... Outre sa robustesse, ce capteur se distingue surtout par son utilisation conviviale et son intégration facile.

Les avantages du dimensionnement

  • Dimensionnement sans contact d'objets rectangulaires comme par ex. cartons, colis...
  • Evaluation des dimensions, de l'orientation et de la position.
  • Fournit des données pour le calcul de l’encombrement et du volume.
  • Fournit des paramètres de qualité pour détecter des colis endommagés.
  • Détection indépendante des couleurs, aucun éclairage externe nécessaire.

Mise en service facile et rapide

  • Intégration via des E/S T.O.R. ou l'interface Ethernet.
  • Configuration rapide en moins de trois minutes.
  • Assistant au câblage pour la première mise en service.