Surveillance de l’état dans la station de pompage de Katwijk
Rapport vidéo
Découvrez comment Hoogheemraadschap van Rijnland exploite la plus grande station de pompage de Katwijk, aux Pays-Bas, à l’aide d’une maintenance conditionnelle (surveillance de l’état) basée sur les solutions ifm. Cette approche garantit un entretien fiable et permet de maintenir la région métropolitaine de Randstad au sec en pompant l’eau vers la mer.
Grâce à une technologie de capteurs avancée, telle que les capteurs de vibrations et de température ainsi que la technologie IO-Link, combinée à la plateforme logicielle moneo, les opérations de maintenance sont effectuées au moment optimal. Cela permet de maximiser l’efficacité et de réduire les temps d’arrêt.
Moments forts en vidéo :
- Pourquoi la surveillance de l’état est indispensable pour les grandes stations de pompage
- Comment ifm fournit une solution indépendante du fabricant avec un excellent rapport qualité-prix
- Aperçu de la technologie des capteurs et de la transmission de données par fibre optique
- Expériences pratiques : gestion de projet et montage par ifm