Utilisation des capteurs ifm pour la maintenance prédictive
Hayat Holding a ouvert sa première usine en 1937 pour produire des panneaux MDF, des panneaux agglomérés et des parquets. Pour garantir une production fiable sur tous ses sites, Kastamonu Entegre a décidé d’utiliser des capteurs pour la maintenance prédictive. Les coûts élevés associés aux arrêts des installations de plus d’une journée ont souligné leur besoin d’une technologie avancée.
Autrefois, leurs capteurs ne détectaient que les vibrations et affichaient les valeurs sur des écrans. Avec les capteurs ifm, ils peuvent maintenant détecter les problèmes mécaniques comme la défaillance des roulements, le desserrage mécanique et le désalignement axial. Ces capteurs ont fait leurs preuves, notamment sur des appareils critiques comme les pompes à huile chaude et les ventilateurs. Le passage de mesures périodiques et mensuelles à une surveillance en ligne a considérablement amélioré leur capacité à suivre et à analyser en continu. Chez ifm, nous sommes fiers de soutenir Kastamonu Entegre à tous les niveaux. Notre accessibilité est essentielle à leur fonctionnement et nous offrons un soutien fiable à tout moment, même en dehors des heures de travail normales.