50 % de câblage en moins grâce à la solution de fabrication intelligente d’Enshu
Enshu Co., Ltd. est l’un des principaux fabricants japonais de centres d’usinage et de systèmes d’automatisation. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment Enshu simplifie le câblage industriel en utilisant des connecteurs et la technologie IO-Link. Grâce à l’introduction des capteurs compatibles IO-Link d’ifm, Enshu a pu réduire les coûts de câblage de plus de 50 %, tout en évitant les erreurs de câblage et de configuration.
Ces solutions intelligentes facilitent la configuration, favorisent l’évolutivité future et ouvrent la voie à un environnement de production plus efficace et plus flexible. Avec un support technique solide et une approche axée sur le client, Enshu fait avancer la transformation numérique dans le domaine de l’automatisation industrielle.