• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Tests avec les capteurs radar ifm dans de mauvaises conditions météorologiques

Autres industries
Interface de câblage capteurs/actionneurs
Safety (sécurité)
Protection des machines Sécurité des personnes Sécurisation d’accès
Rapport vidéo

Le Cerema dispose d’un tunnel de simulation pour tester les capteurs radar. Les capteurs radar ifm, ainsi que des capteurs LIDAR ou des caméras ont été évalués de manière approfondie dans des conditions réelles, y compris dans des scénarios de visibilité dégradée comme le brouillard ou la pluie.

Le capteur radar peut mesurer avec précision des paramètres techniques comme la distance, la position et la vitesse, même si la cible n'est pas bien visible. Des tests approfondis ont été réalisés pour confirmer sa fiabilité dans différents scénarios de brouillard et de pluie. Le capteur radar ifm est résistant aux influences environnementales et n'est pas influencé par la pluie et le brouillard.

A propos du Cerema

Le Cerema est un établissement public français qui relève du ministère de la Transition écologique et solidaire et de la Cohésion des territoires.

A propos du Cerema

Le Cerema est un établissement public français qui relève du ministère de la Transition écologique et solidaire et de la Cohésion des territoires.