You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Nouveaux produits
  2. Traitement d’images / identification
  3. Système RFID ANT600

Système RFID ANT600

Antenne RFID avec une portée de 200 mm et LED de diagnostic

  • LED de diagnostic et d'indication pour une mise en service facile
  • Communication avec le système de commande via le boîtier de contrôle DTE10x
  • Raccordement avec connecteur M12 orientable pour des câbles standard jusqu'à 20 m
  • Indice de protection IP 67 pour l'utilisation dans un environnement industriel difficile
  • Large gamme d'accessoires de fixation

Multitude d'applications avec grandes portées
L'antenne ANT600 est utilisée partout où de grandes distances de lecture/écriture sont impératives. Une application typique est le suivi produits dans le process de production. Il est, par exemple, possible de sauvegarder les données de production ou les paramètres de qualité sur le tag avec l’ANT600. Dans la logistique de matériaux, le système RFID peut déterminer facilement si le bon matériel avec la bonne quantité correspond à la commande de production. Dans la commande du système, les paramètres de machine spécifiques au produit peuvent être lus dans le tag attaché au produit.

Avantages des solutions RFID d'ifm :
Raccordement aux boîtiers de contrôle RFID de la série DTE10x
Les antennes RFID sont conçues pour le raccordement au boîtier de contrôle compact DTE10x d'ifm. Il a quatre prises M12 pour le raccordement jusqu'à quatre antennes RFID. Les ports RFID non utilisés peuvent également être utilisés pour piloter des sorties ou acquérir des signaux d'entrée TOR. Chaque prise servant d'entrée permet le raccordement de deux capteurs TOR, sur chaque sortie un actionneur peut être raccordé.
Pour la communication avec le système de commande supérieur le DTE10x a une interface EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP ou Profinet selon la version.
Le boîtier robuste avec indice de protection IP 67 et IP 69K permet l'utilisation directe dans des environnements industriels sévères.

Exemple d'application : RFID pour la détection de matériaux dans la production ainsi que de l'entrée et la sortie de matériaux dans le magasin de stockage automatisé
La solution RFID d'ifm avec connexion à un API Siemens est utilisée comme système. Les produits ifm DTE100, ANT600 et le tag RFID E80383 sont utilisés. La tâche consiste à identifier un article ayant un code variable 14 digits et un numéro de commande.
Les avantages pour le client : Grâce à l'indication et l'enregistrement des entrées/sorties de matériaux en temps réel, l’écart entre les stocks de matériaux dans le magasin et ceux indiqués dans SAP est comblé. Le système sait à tout moment à quel endroit et combien de produits d’un type recherché sont. Une documentation complexe n'est plus nécessaire. Les fiches d'accompagnement perdues font partie du passé.
Le tag est fermement attaché au support. Grâce à la grande portée de lecture/écriture de l'antenne RFID jusqu'à 200 mm, de longues distances ne posent pas de problème pour la lecture des tags.