You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Nouveaux produits
  2. Technologie de connexion
  3. Connecteurs femelles M12

Connecteurs femelles M12

Toujours une connexion fiable. ecolink M12 – même pour les applications spécifiques

  • Technologie de connexion selon la norme M12 (EN 61076)
  • Etanchéité optimale même en cas de montage sans outil
  • Butée mécanique pour protéger le joint torique contre la destruction
  • Système anti-desserrage permanent à cannelage
  • LED clairement visibles même en cas d'exposition à une lumière extérieure intense

ecolink M12 pour les applications exigeantes
La plupart des applications nécessitent des solutions adaptées. Seuls un processus de fabrication fiable et un montage correct mènent au succès à long terme.
La butée mécanique intégrée protège le joint torique contre la destruction en cas de serrage trop important de l'écrou. Le montage et le démontage se font sans outils.
Le frein asymétrique retient l'écrou fermement dans sa position ce qui garantit ainsi une étanchéité optimale et permanente. Des matières de haute qualité et un contrôle précis pendant et après la fabrication garantissent un standard de qualité maximal.