- Nouveaux produits
- IO-Link
- Modules E/S peu encombrants pour l’armoire électrique
Modules E/S peu encombrants pour l’armoire électrique
Pour l’emploi sur le terrain et en armoire électrique
Les modules IO-Link CabinetLine permettent d’intégrer facilement des capteurs et des actionneurs dans l’armoire électrique ainsi que dans des applications de terrain protégées. Grâce à leur concentration sur les données essentielles de diagnostic et process, les modules IP20 offrent une solution économique pour les applications de fonctions de base tout en réduisant les coûts de conception, d’ingénierie et les coûts système.
Digitalisation facile de jusqu’à 16 appareils
Jusqu’à 16 appareils (capteurs et / ou actionneurs) peuvent être intégrés via les modules E/S. Grâce au système de connecteurs, qui permet d’enficher aussi bien des cages à ressort que des bornes à vis, l’assemblage est rapide et simple. Les ports du module E/S AL5121 peuvent être paramétrés de manière flexible comme entrées ou sorties. Le module d’entrée AL5141 est utilisé partout où il suffit d’acquérir des signaux de capteurs.
Si des capteurs sont connectés à la technologie de communication de données IO-Link via les modules E/S, les informations de ces capteurs peuvent être lues de manière centralisée au niveau informatique. Il est également possible de paramétrer les appareils IO-Link de manière centralisée et confortable depuis le niveau informatique.
Alimentation en tension pour actionneurs externes
L’alimentation en tension des modules est assurée par un maître IO-Link de port A. La consommation totale de courant de l’AL5121 peut atteindre 1 A, ce qui garantit une alimentation efficace des actionneurs externes.
Montage simple et faible encombrement
Les modules IO-Link CabinetLine eux-mêmes sont également rapides à installer grâce à l’adaptateur de rail DIN intégré et, avec une largeur de seulement 43 millimètres, ils prennent très peu de place.