• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Nouveaux produits
  2. Capteurs
  3. Connecteur DIN pour électrovannes intégré

Connecteur DIN pour électrovannes intégré

Remplacement rapide et facile

Bien qu’il y ait de nombreuses alternatives, grand nombre d’installations sont toujours équipées de connecteurs pour électrovannes pour le raccordement des capteurs. Pour cette raison, ifm offre désormais, avec sa série PT50, des capteurs de pression compacts à connecteur pour électrovannes intégré. Ces capteurs peuvent être facilement montés dans des installations existantes et raccordés au câblage déjà en place. Cela permet un gain du temps et une réduction des coûts.

Une technologie éprouvée et un indice de protection IP élevé

Les capteurs se distinguent par leur cellule de mesure à couches minces robuste et sans joint d’étanchéité, dans un boîtier compact avec une cote sur plat de 19 mm. L’indice de protection IP67 est atteint en combinant l’utilisation d’un connecteur pour électrovannes approprié (par exemple E30447). En comparaison avec les capteurs IP65 avec connecteur pour électrovannes commun du marché, la fiabilité est plus élevée.