- Nouveaux produits
- Solutions IIoT
- Accès rapide aux données de production via une connexion directe au cloud
Accès rapide aux données de production via une connexion directe au cloud
L’entrée facile dans le cloud
Avec l’io-key, l’entrée dans l’IoT industriel se fait sans effort. Que ce soit sur des installations éloignées, dans le transport et la logistique ou au cœur de la production : Deux capteurs IO-Link peuvent être connectés directement à l’io-key, d’autres capteurs peuvent être connectés à l’aide des accessoires appropriés. L’io-key transmet les données des capteurs directement vers moneo Cloud. Elles y sont visualisées, analysées et surveillées dans un tableau de bord intuitif. Grâce à la connexion mobile intégrée, aucun matériel supplémentaire ni aucune intégration informatique complexe ne sont nécessaires pour exploiter efficacement les données.
Sûr et fiable
La communication sans fil via les réseaux mobiles rend l’io-key particulièrement intéressant pour les installations difficiles d’accès ou éloignées. L’io-key nécessite uniquement une alimentation électrique pour fonctionner.
Grâce à sa conception robuste conforme à l’indice de protection IP65, il fonctionne de manière fiable même dans des environnements industriels sévères. De plus, moneo Cloud est exploité dans des centres de données certifiés et répond aux normes de sécurité les plus strictes.