• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Nouveaux produits
  2. Traitement d’images / identification
  3. Antennes RFID IO-Link améliorées

Antennes RFID IO-Link améliorées

Communication de données plus rapide et mode SIO

Dans la deuxième génération, les antennes RFID HF avec IO-Link se distinguent par des valeurs améliorées et des possibilités étendues. Tandis que le standard de communication IO-Link COM3 assure une transmission des données la plus rapide possible, la sortie de commutation intégrée supplémentaire élargit les possibilités d’utilisation des antennes : ils peuvent également être utilisés en mode SIO sans être connectés à un maître IO-Link et fonctionner alors comme des contacts à ouverture ou à fermeture.

Convient pour les contrôles d’accès

De plus, comme les antennes sont compatibles avec les normes ISO15693 et ISO14443, elles constituent le choix idéal pour le contrôle d’accès ainsi que, par exemple, pour le contrôle des aiguillages dans l’automatisation des usines.

Analyse des données embarquée

En outre, la deuxième génération est équipée de deux comparateurs de données qui peuvent être utilisés séparément ou combinés. Les antennes sont ainsi en mesure de lire et de traiter les valeurs des tags. Ainsi, la valeur du tag peut être comparée à des valeurs de consigne définies et un signal peut être émis via IO-Link ou une sortie de commutation. Un contrôleur supplémentaire n’est pas nécessaire pour cela.

Prise en charge des mots de passe et détection du type de tag

La détection automatique des types de tags assure une lecture fiable des valeurs, même lorsque la taille des blocs varie. La possibilité de limiter l’accès en lecture ou écriture des tags par un mot de passe complète l’offre améliorée des antennes RFID HF de la deuxième génération.