- Nouveaux produits
- Capteurs
- Débitmètre aseptique avec IO-Link
Débitmètre aseptique avec IO-Link
Plus de zone d’ombre dans le processus numérique
Le SM Foodmag élève la mesure du débit des aliments liquides et crémeux à un niveau supérieur. IO-Link permet la transmission numérique des données depuis le process et élimine la dernière zone d’ombre du process, le processus de production est complétement numérisé et transparent. Sur place, l’afficheur et la LED d’état, visible de tous les angles, indiquent l’état actuel.
Mesurer tout ce qui est important
Le capteur détecte le débit actuel, le volume total et le sens du débit ainsi que la présence du fluide (souvent appelé détection tube vide). De plus, la conductivité et la température sont transmises au système de contrôle-commande et au niveau informatique. Cela permet d’éviter l’installation de points de mesure supplémentaires.
Confort, clarté, fiabilité
L’intégration du SM Foodmag s’effectue presque automatiquement : un connecteur M12 standard et des câbles brevetés permettent une connexion rapide, étanche et sans erreur. Des dimensions d’installation courantes ainsi qu’un large choix de joints et d’adaptateurs process facilitent l’intégration dans les installations existantes. Le paramétrage s’effectue via un menu basé sur une application et via une installation guidée – rapide et intuitive.