• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Nouveaux produits
  2. Afficher / manipuler/ éclairer
  3. Voyant de signalisation librement configurable

Voyant de signalisation librement configurable

Affichage d’état individuel bien visible

Les voyants de signalisation configurables individuellement permettent aux utilisateurs d’adapter l’affichage d’état des machines et installations industrielles exactement à leurs besoins. Pour cela, cinq segments LED de différentes couleurs sont disponibles, dont cinq au maximum peuvent être superposés sur un module de base. La haute visibilité des segments LED simplifie la transmission visuelle de l’état, même sur de grandes distances.

Montage simple et signalisation sonore

Le montage des segments LED s’effectue de manière simple et sûre par fermeture rotative. Les segments sont commandés individuellement via des entrées numériques 24 V DC. En option, le voyant de signalisation peut être complété par un buzzer, par exemple pour attirer davantage l’attention en cas d’état critique.

Grâce à l’indice de protection IP65, le voyant de signalisation est également le choix idéal dans les environnements de travail exigeants. La platine de montage universelle et inclinable permet de fixer le voyant de signalisation en position debout, aussi bien sur des surfaces horizontales que verticales.

Acheter le produit