• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Nouveaux produits
  2. Solutions IIoT
  3. Logiciel ifm Agent

Logiciel ifm Agent

Logiciel d’interface polyvalent pour l’industrie 4.0

ifm Agent est un logiciel d’interface puissant qui permet une communication simple et fiable entre les machines et les solutions logicielles. En supportant de nombreuses interfaces, y compris Simatic S7, Modbus TCP, OPC UA et MQTT, ifm Agent garantit une flexibilité maximale. Par exemple, la connectivité via MQTT permet de transférer des données vers des systèmes de cloud externes.

Qu’il s’agisse de transférer des données de production vers des solutions logicielles ou de renvoyer des informations vers des contrôleurs de machines, ifm Agent couvre une grande variété de scénarii.

Grâce à son interface utilisateur intuitive, ifm Agent convient également aux utilisateurs sans connaissances informatiques approfondies. Cela signifie que les intégrateurs de systèmes internes et les utilisateurs peuvent tous deux bénéficier d’une utilisation simple et d’une mise en service immédiate.

Intégration évolutive et polyvalente

Des mises à jour régulières garantissent qu’ifm Agent reste toujours à jour. De nouvelles interfaces lui permettront de répondre aux exigences futures.

Il convient aussi bien aux nouveaux projets (Greenfield) qu’à la mise à niveau d’installations existantes. Grâce à une communication bidirectionnelle, moneo permet facilement d’échanger des données avec les logiciels environnants, comme des bases de données, des systèmes MES ou GMAO par exemple1).

ifm Agent offre des possibilités d’utilisation flexibles : Il peut être installé directement sur des systèmes Windows ou Linux ou être exploité via une appliance. Quelle que soit la configuration choisie, ifm Agent peut être incorporé dans la plateforme IIoT moneo, où il s’intègre parfaitement à la structure moneo et est inclus dans la gestion des licences.

Découvrez à quel point la communication industrielle peut être simple avec ifm Agent.

1) Pour la connexion aux systèmes externes, des crédits moneo peuvent être nécessaires.