• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Nouveaux produits
  2. Traitement d’images / identification
  3. Caméra 2D/3D entièrement intégrée pour engins mobiles

Caméra 2D/3D entièrement intégrée pour engins mobiles

Deep Learning au plus haut niveau - made by ifm

La détection fiable des personnes est indispensable pour les engins mobiles et machines difficiles à manœuvrer. La première caméra 2D/3D au monde basée sur l’IA et dotée de la technologie PMD, spécialement conçue pour les machines mobiles, combine une excellente détection des personnes avec la technologie PMD 3D éprouvée pour la détection des obstacles. Grâce à la fusion de capteurs 2D et 3D et un puissant processeur AI, cette solution offre des performances de détection inégalées, tout en opérant en tant que système entièrement intégré.

Détection des personnes basée sur l’IA pour une sécurité en temps réel

La caméra intelligente fait une distinction fiable entre les personnes et les autres obstacles, envoyant des signaux d’avertissement graduels au conducteur en cas de danger. Les alertes ne se produisent que lorsqu’il y a un risque de collision avec des personnes ou des obstacles qui serait potentiellement dangereux. Les alertes inutiles sont évitées afin de ne pas perturber inutilement le conducteur.

La détection d’obstacles intégrée fonctionne de manière entièrement autonome et sans matériel supplémentaire. Le système s’auto-surveille pour détecter toute manipulation ou dysfonctionnement, tels que l’encrassement du panneau transparent situé devant la lentille ou les chutes de tension. De plus, un flux vidéo en direct est transmis via Fast Ethernet, au choix au format H.264, H.265 ou MJPEG.

Personnalisable - votre logique individuelle, directement dans la caméra

Avec l’O3M AI, l’utilisateur a la possibilité d’exécuter ses propres logiques et fonctions mathématiques complexes directement sur la caméra, y compris la transmission des résultats au contrôleur de la machine via les interfaces disponibles. Il est en outre possible de créer des overlays individuels dont l’affichage dans le flux vidéo est déclenché par des événements. Dans le logiciel de paramétrage Vision Assistant, les adaptations sont facilement réalisables avec l’interface « glisser-déposer ».