1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Capteurs process
  4. Transmetteur de pression avec connecteur M12, AMP ou DEUTSCH pour applications mobiles

Transmetteur de pression avec connecteur M12, AMP ou DEUTSCH pour applications mobiles

Transmetteur de pression avec connecteur M12, AMP ou DEUTSCH pour applications mobiles

  • Forme compacte (cote sur plat 19) avec raccord process G 1/4 male
  • Réaction rapide : temps de réponse de 2 millisecondes
  • Précision de mesure < ± 0,8 %, répétabilité < ± 0,05 %
  • Raccordement facile via connecteurs DEUTSCH, AMP ou M12
  • Robuste et économique grâce au boîtier inox soudé

Miniaturisation pour applications mobiles
Les connecteurs des nouveaux capteurs de pression PT/PU permettent une installation facile et rapide dans des engins mobiles. De plus, les capteurs disposent d'une cellule de mesure à couches minces directement soudée au raccord process. Cette technologie offre une haute précision dans un boîtier extrêmement compact avec une cote sur plat de seulement 19 mm à un rapport prix/performance optimisé.

Applications
Les capteurs de la série PU sont prévus pour les applications mobiles et spécifiquement conçus pour des applications hydrauliques et pneumatiques à haute pression de service. Sa bonne tenue aux vibrations et aux chocs, sa haute protection, sa bonne résistance CEM et la conformité E1 permettent une utilisation des séries PT/PU surtout dans les engins mobiles.