1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Capteurs process
  4. Capteur de température avec IO-Link et des sorties de commutation

Capteur de température avec IO-Link et des sorties de commutation

Capteur de température TV - un capteur, deux solutions

  • Deux solutions : transmission continuelle de valeurs process et 2 sorties de commutation
  • Etendue de mesure -50...150 °C
  • Paramétrage facile via LINERECORDER
  • Précision très haute de +/- 0,3K
  • Protection contre la fraude

Utilisation flexible
La fonctionnalité du capteur de température TV est impressionnante. Grâce à son boîtier extrêmement compact, le TV peut être monté dans les applications où l'espace est très limité. L'appareil a deux seuils de commutation, fonctionne de manière très précise et peut être réglé rapidement et facilement via le LINERECORDER SENSOR.
 

Efficace et fiable grâce à IO-Link
Grâce à IO-Link, le nouveau capteur de température transmet des valeurs process et d'autres données importantes, par ex. température min. / max., continuellement. De plus, les résultats de mesure numériques sont plus précis car il n'y a pas de pertes de conversion causées par des convertisseurs N/A ou par des influences externes (par ex. la longueur du câble). Les appareils avec une étendue de mesure préréglée (valeur minimum/maximum de la sortie analogique) ne sont plus nécessaires parce que la valeur process réelle est transmise. Cela réduit les références en stock. Bientôt les transmetteurs conventionnels feront partie du passé.