1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Capteurs process
  4. Nouveau standard dans la mesure de débit calorimétrique

Nouveau standard dans la mesure de débit calorimétrique

Débitmètre calorimétrique pour liquides et gaz

  • Optimisé pour l'eau, les huiles, le glycol et l'air
  • Temps de réponse rapide et mesure de température intégrée
  • Changement de couleur (rouge / vert) réglable selon les valeurs process
  • Paramétrage du diamètre intérieur du tuyau de 15 à 400 mm
  • Positionnement optimal grâce au raccord process orientable

Principe de mesure​
Le débitmètre de la série SA fonctionne selon le principe de mesure calorimétrique. Des éléments de mesure ainsi qu'une source thermique sont positionnés dans la sonde. Ils fonctionnent sur un principe utilisant le phénomène d’évacuation de chaleur par convection. Le changement de la température qui en résulte nous informe du débit.

Fonctionnement de l'appareil​
Le nouveau capteur type SA a été conçu pour la détection et la mesure du débit et de la température même pour les grands diamètres intérieurs jusqu'à 400 mm. Il peut être utilisé dans diverses applications. Le numéro de série sur l'appareil permet une traçabilité claire.
Les sorties de commutation, les signaux analogiques et IO-Link permettent diverses options pour le traitement des signaux. Ainsi, l'utilisateur est parfaitement préparé pour l'Industrie 4.0.