1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Capteurs process
  4. Capteur de pression PN - utilisation encore plus facile et visualisation améliorée

Capteur de pression PN - utilisation encore plus facile et visualisation améliorée

Mise à jour d'un best-seller : Un nouveau look pour les capteurs de pression PN

  • Affichage clair des "plages acceptables" : afficheur rouge-vert programmable
  • Positionnement optimal grâce au raccord process orientable
  • Réglage rapide du seuil de commutation par 3 boutons-poussoirs et IO-Link
  • Visualisation des états de commutation par des LED bien visibles
  • Reconnaissance pérenne : marquage laser du boîtier inox

Une conception aboutie fait la différence
Après 20 ans de réussite des capteurs de pression d'ifm, une nouvelle génération de capteurs PN a été créée en collaboration étroite avec les utilisateurs. Son design moderne et convivial sait convaincre. Grâce à une bonne tenue aux surcharges, IP 67 et le marquage pérenne au laser, les nouveaux PN sont le choix idéal même dans des environnements sévères.

Tout d'un coup d'œil
L'afficheur encore plus grand par rapport à la taille inchangée du boîtier et les deux LED d'état positionnées sur la tête du capteur permettent une bonne visibilité de tous les angles. On peut choisir entre un affichage "rouge" et un affichage alternatif "rouge-vert". Cela permet de mettre en avant les états de commutation ou de créer une fenêtre indépendante de couleur.

Adaptable
Orienter le capteur, une fois vissé, dans toutes les directions : c'est un avantage du nouveau PN qui peut également être monté à l'aide d’une bride de fixation à commander séparément qui permet de réaliser toutes les positions de montage.

Les articles PN7092 et PN7592 sont disponibles à partir de 07/2014.