You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Alimentations
  4. Disjoncteur électronique 24 V

Disjoncteur électronique 24 V

Protection des câbles avec fonction de surveillance pour le circuit secondaire 24 V

  • Protection modulaire et sélective dans les machines et installations
  • Protection fiable des câbles permet de réduire les sections
  • Remplacement rapide grâce à une technologie de connexion innovante
  • Détection de la cause du déclenchement (via IO-Link)
  • Mesure de courant et de tension dans chaque voie (via IO-Link)

Sécurité côté 24 V
Contrairement au côté primaire 230 V, la protection des câbles dans le circuit secondaire est souvent négligée. De plus, pour une alimentation en tension 24 V DC des disjoncteurs mécaniques ne déclenchent souvent pas en cas de faute. Ceci peut être le cas, par exemple, pour des câbles longs. Le disjoncteur électronique d'ifm permet une surveillance optimale du circuit et, le cas échéant, une désactivation fiable. Même une désactivation sélective de circuits de branchement individuels est possible. Ceci permet de réduire les sections dans le circuit de charge des alimentations à découpage. Le système est modulaire et peut ainsi être adapté de manière optimale aux circuits des installations et des machines. Avec la version IO-Link, il est aussi possible d'évaluer des données de diagnostic importantes.

Montage modulaire
Le système est modulaire et consiste en un module d'alimentation de 40 A au maximum. Des modules de protection peuvent être montés côte à côte. Cela s'effectue par un simple levier, sans shunts etc. Le montage facile et le câblage minimisé réduisent les coûts et économisent du temps. En version standard, l'utilisateur peut raccorder jusqu'à 10 modules de protection au module d'alimentation, jusqu'à 8 en version IO-Link. Chaque module est équipé de 2 voies. Il en résulte jusqu'à 20 voies.

Versions
Il existe une version standard et une version IO-Link.En plus du mécanisme de déclenchement, les modules ont une LED pour signaliser si le module a déclenché, s'il est actif et s’il est utilisé à pleine capacité. Un bouton permet d'activer, désactiver ou réarmer chaque voie individuellement. Le module d'alimentation offre une sortie collective pour un message d'alarme dans le cas où un module a déclenché.

Plus de transparence avec IO-Link
La version IO-Link offre les mêmes fonctions que la version standard et des informations supplémentaires pour chaque voie :

Transmission au maître IO-Link :

  • courant nominal actuel (1 octet cyclique)
  • tension de sortie (acyclique)
  • compteur de déclenchement (acyclique)
  • état actuel d'appareil, (1 octet cyclique):

– court-circuit
– surcharge
– sous-tension
– seuil atteint (80 % IN)

Transmission du maître IO-Link :

  • activer / désactiver
  • réarmement en cas de déclenchement
  • remise à zéro du compteur de déclenchement

Les modules sont disponibles en dimensions standards 2A, 4A et 6A. Les valeurs de courant fixes empêchent une manipulation ultérieure par la modification du courant maximal.