1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecte l’acier avec une pression jusqu’à 500 bar sur la face active

Détecte l’acier avec une pression jusqu’à 500 bar sur la face active

Il résiste à tout - nouveaux détecteurs inductifs haute pression

  • Extrêmement robuste grâce à une face active métallique
  • Pression d'éclatement de 2000 bars pour le boîtier M12
  • Types de boîtier M12 et M14 standard
  • Ratio performance / prix très compétitif
  • Résistance : 10 millions de cycles de pression

Principe de fonctionnement
Le nouveau principe de fonctionnement est basé sur une technologie magnéto-inductive qui détecte uniquement des métaux ferromagnétiques (par ex. acier). Le détecteur peut être monté de manière encastrée. Même en cas de montage encastré et en retrait, il détecte la cible en acier et commute de manière fiable avec une portée de 1,8 mm. Un joint d'étanchéité et un anneau de support sont utilisés pour assurer l'étanchéité vers la zone de pression.

Exemples d'application
Outre l'utilisation comme fin de course dans les vérins hydrauliques, ce détecteur peut être aussi utilisé sur d'autres composants hydrauliques, par ex. vannes ou pompes.
De plus, il peut être utilisé dans la construction mécanique, par ex. dans les machines à injecter le plastique ou dans l'industrie de process. La performance des nouveaux détecteurs type MFH et M9H est impressionnante à un prix compétitif.