You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Nouveaux produits
  2. Capteurs
  3. Améliorer un classique : PI avec une résolution supérieure

Améliorer un classique : PI avec une résolution supérieure

  • Cellule de mesure céramique résistante aux pics de pression et aux surcharges
  • Design affleurant avec joint en PTFE stable à long terme
  • Température du fluide de 150°C en permanence
  • Certificat d'usine à télécharger gratuitement
  • Très haute résolution grâce aux 32 bits et à l’IO-Link

Capteur de pression PI pour applications aseptiques

Haute résolution grâce à l’IO-Link et une résolution de 32 bits

Depuis des années, les capteurs de pression ifm de la série PI ont fait leurs preuves dans l'industrie agroalimentaire et des boissons. Mais même ce qui est réussi peut être amélioré. Ainsi, la résolution de l’étendue de mesure a été augmentée à 20 000 pas grâce à l’IO-Link et une résolution de 32 bits. C'est un gain énorme, en particulier pour la mesure de niveau hydrostatique avec pression du ciel gazeux. En effet, la détection de pression n'a lieu que dans une partie de l’étendue de mesure. La fonction de simulation, grâce à laquelle le capteur peut transmettre des signaux de mesure ou des états d'erreur au système de contrôle-commande, est intéressante pour la maintenance et la mise en service. Le capteur résiste en permanence à une température de 150 °C du fluide. Celle-ci est mesurée et transmise en plus via IO-Link (précision 2,5 K).

Produits