1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Détecteurs de position
  4. Le PMD Profiler : détection précise de profils pour le contrôle qualité

Le PMD Profiler : détection précise de profils pour le contrôle qualité

  • Contrôle d'assemblage ou d'orientation corrects, tri de pièces
  • Mise en service simple et rapide sans logiciel
  • Mesure indépendante de la distance pour un positionnement plus libre de l'objet
  • Immunité aux lumières ambiantes – pas d'éclairage additionnel ou capot de protection

Performance optimisée grâce à IO-Link

  • Visualisation possible du profil via logiciel Vision Assistant

Contrôle de qualité d'objets à l'aide d'un profil précis
Dans l'assemblage, le Profiler détecte la présence d'objets et effectue des opérations de contrôle. Via une ligne lumineuse, les profils des objets sont comparés aux profils mémorisés au préalable par bouton-poussoir. Même les plus petites différences entre des composants presque identiques sont détectées de manière fiable. Comme la distance peut varier, le PMD Profiler peut être utilisé sans le positionnement complexe nécessaire aux détecteurs de distance mono-faisceaux. De plus, son immunité aux lumières ambiantes rend inutiles les capots ou éclairages additionnels requis pour les caméras 2D. Grâce à son afficheur couleur convivial et ses 3 boutons-poussoirs, ce détecteur est opérationnel en quelques minutes sans logiciel. En option, les informations sur le taux de rebuts et les profils d'objet sauvegardés peuvent être transmises via IO-Link.

Region of Interest : précision élevée
Afin de rendre la détection de différences entre deux composants presque identiques encore plus fiable, l'évaluation du profil peut être limitée à une section de l'objet à l'aide de deux marqueurs verts visibles sur la ligne laser par la fonction "Region of Interest". Via le mode "Fixed", cette fonction peut être utilisée pour assurer le positionnement exacte de l'objet. Dans le mode "Floating", la détection du profil se fait le long de la ligne laser. Aucun positionnement fixe des pièces à vérifier n'est nécessaire.

Garantir la qualité : définir la tolérance
La correspondance entre l'objet de référence et l'objet à contrôler est fournie sous forme d'une valeur entre 0 et 100 %. La fonction "Threshold" permet de définir la valeur à partir de laquelle un objet est classifié comme pièce correcte ou non correcte. Une tolérance basse garantit la qualité de tâches de contrôle qui doivent être effectuées avec une grande précision.