1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs inductifs tout inox pour une mesure fiable de distances

Détecteurs inductifs tout inox pour une mesure fiable de distances

Détection directe de distances mécaniques en changement et paramétrage facile via interface IO-Link

  • Détection fiable des positions finales par mesure de distances
  • Boîtier inox haute qualité, 316L
  • Large plage de température jusqu'à 100 °C
  • Protection IP65, IP 67, IP68 & IP 69K
  • Réglable grâce au profil Smart Sensor IO-Link

Détecteurs tout inox IO-Link
Les détecteurs tout inox résistent aux conditions d'utilisation les plus sévères. Leur large plage de température ainsi que leurs indices de protection permettent un emploi universel. Grâce à l’information de distance, la position de la cible peut être monitorée à tout moment. Les dérives mécaniques sont remontées via IO-Link et une information préventive (ex. trop près) informe qu’une intervention est nécessaire pour éviter des temps d'arrêt. Le profil Smart Sensor comprend de nombreuses possibilités de réglage et de diagnostics. Les seuils de commutation et les fonctions de sortie peuvent être paramétrés. Stocker différents types de détecteurs n'est plus nécessaire, car l'interface IO-Link offre de larges options de configuration.