1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs inductifs tout inox compacts

Détecteurs inductifs tout inox compacts

Détection fiable de positions finales grâce aux portées augmentées même dans des conditions très sévères et températures jusqu'à 100 °C

  • Inox haute qualité
  • Dimensions réduites pour espaces limités
  • Large plage de température jusqu'à 100 °C
  • Raccordement facile par un connecteur M12
  • Utilisation de tout le filetage
  • Protection IP 65, IP 67, IP 68 & IP 69K

Détecteurs tout inox
Les détecteurs tout inox sont utilisés dans les applications où les conditions d'utilisation sont les plus sévères. Les températures jusqu'à 100 °C n'ont aucune influence sur la détection fiable des positions finales. Le boîtier en inox de haute qualité, en combinaison avec le connecteur M12 ecolink, garantit une utilisation permanente dans les applications humides avec présence de produits de nettoyage. Les portées augmentées garantissent une détection fiable avec une capacité de réserve suffisante. Les dimensions compactes et la possibilité de monter des détecteurs du même type directement l'un à côté de l'autre permettent une détection permanente et fiable des positions finales même dans un espace très limité.