1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Capteurs process
  4. Fiabilité augmentée du process entre les calibrages

Fiabilité augmentée du process entre les calibrages

Transmetteurs de température haute précision auto-surveillés à l'aide des éléments PT et NTC​

  • Détection de dérives intégrée à l'aide des éléments PT et NTC
  • La surveillance dérive permanente augmente la fiabilité du process entre les calibrages
  • Les intervalles de calibrage peuvent être adaptées ou supprimées
  • Le capteur est fourni avec un certificat de calibrage 5 points gratuit
  • Haute précision de ± 0,2 K dans la plage de -10...130 °C

Meilleure fiabilité du process grâce à la surveillance dérive permanente
Les capteurs de la série TAD ont deux éléments de résistance avec des caractéristiques différentes (PT et NTC) qui se surveillent mutuellement en permanence dans le process. Toute dérive du capteur est immédiatement détectée et signalée, ce qui augmente la sécurité du process. IO-Link permet une documentation des trois valeurs process (valeur moyenne, élément PT, élément NTC). Ceci garantit une transparence permanente pour la gestion qualité. Les intervalles de calibrage peuvent être adaptées ou supprimées.

Livré avec calibrage 5 points haute précision
Grâce à un réglage de la température à 5 points, le capteur de température TAD garantit une précision de ± 0.2K dans la plage de -10...130 °C.