1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs inductifs tout inox compacts

Détecteurs inductifs tout inox compacts

Robustes détecteurs tout métal pour applications difficiles

  • Boîtier court pour espaces réduits
  • Larges plages de températures de -40...85
  • Etanche dans toutes les applications grâce aux protections IP 65 à IP 69K
  • Idéal pour l'agroalimentaire grâce à un inox haute qualité
  • Résistant aux chocs et aux vibrations

Haute fiabilité même dans des conditions très sévères
Les détecteurs tout inox sont utilisés partout où il y a des exigences particulières au niveau mécanique. Dans l'industrie agroalimentaire, des chocs de température et des agents nettoyants agressifs sollicitent la matière du boîtier lors du nettoyage quotidien. Il en va de même pour les applications de type machines-outils où les détecteurs sont soumis en permanence aux produits réfrigérants et lubrifiants. Dans la sidérurgie ou l'industrie automobile, par ailleurs, des projections de métal en fusion sollicitent la face active et le boîtier fileté. Dans ces conditions, des détecteurs tout inox complètement recouverts de revêtement antiadhésif et une face active robuste sont la solution idéale pour assurer un fonctionnement fiable. De plus, un boîtier inox robuste est une protection optimale contre des pièces abrasives en usinage. Le boîtier court permet une installation dans les endroits où l'espace est réduit.