1. Page d'accueil
  2. Actualités
  3. Rejoignez-nous au CFIA, l’évènement majeur de l’agroalimentaire en France, du13 au 15 mars à Rennes

Rejoignez-nous au CFIA, l’évènement majeur de l’agroalimentaire en France, du13 au 15 mars à Rennes

L’usine agraolimentaire du futur se construit dès aujourd’hui et présente de grands enjeux pour tous les acteurs du secteur industriel. Afin de proposer une offre complète, ifm electronic offre dès aujourd’hui des solutions aux problématiques qui seront au cœur des installations.

C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons sur notre stand C38-D37 au hall 9 pour vous présenter nos dernières innovations et nos solutions afin de vous accompagner vers l’usine du futur.

Démonstrations en situation ou virtuelles : vous aurez la possibilité de vous immerger dans l’univers de l’usine agroalimentaire du Futur.

créez gratuitement votre badge d’entrée

Nos offres à découvrir :

Notre gamme de produits IO-Link : capteurs et solutions de raccordement sur l’ensemble des systèmes supérieurs. Les capteurs deviennent intelligents en passant de l’analogique au numérique et sont communicants. Ils peuvent être paramétrés à distance et communiquer des informations supplémentaires pour aider à la maintenance. Les réglages sont mémorisés au niveau du port IO-Link et se reparamètrent automatiquement en cas de changement. Tout cela simplifie la maintenance des capteurs et permet une flexibilité accrue du process ou des lignes de production.

Le capteur de vision 3D permet de résoudre des applications telles que le contrôle de manque de contenants (ex. bouteilles, boîtes, pots en tous genres, emballages carton…) ou le dimensionnement d’objets rectangulaires (palettes, cartons…) ou le contrôle de niveau de matériaux (ex : granulés plastiques).  A l’image des smartphones, nous avons développé des « Apps » dédiées à chacune de ces applications, rendant le réglage intuitif en moins de 3 minutes. Ce capteur s’adresse à de nombreux secteurs tels que l’emballage, le stockage, le convoyage, la logistique… pour moins de 1000€ !

Notre SMART PLC : automate de sécurité programmable avec câblage simplifié qui a la particularité de combiner deux automates séparés dans un seul boîtier : l’un de sécurité avec deux unités centrales redondantes et un automate standard. Grâce à ses possibilités multiples de connexion et CODESYS V3.5, le nouveau produit compact est flexible et évolutif. La mise en service facile et rapide permet un gain de temps considérable.

Sa passerelle intégrée ASI permet un câblage des installations des plus simples, des plus rapides et surtout des plus économiques.

De nombreuses sociétés mettent de plus en plus l'accent sur une optimisation de la fabrication et une surveillance de tous les processus de production. Une efficacité améliorée et donc une réduction des coûts de fabrication peut être réalisée dans différents domaines et services. Le logiciel de maintenance préventive conditionnelle SMART OBSERVER sert à la surveillance de l'état de systèmes et au suivi de la consommation énergétique.